Vai alla sintesi delle attualità

Alimentazione affidabile di carichi AC

11.04.2018

QUINT UPS AC  

UPS AC online per guida DIN

Affidabile alimentazione di carichi in AC con il nuovo gruppo di continuità per guide DIN della famiglia QUINT.

Grazie alla struttura online VFI-SS-111, il dispositivo garantisce un passaggio senza problemi e fornisce una curva sinusoidale pura nel funzionamento in rete e a batterie. Il gruppo di continuità può essere combinato, con una potenza apparente di 1 kVA, con le varie batterie UPS BAT. IQ Technology consente di sfruttare in modo ottimale i tempi di buffer e rende possibile una manutenzione preventiva della batteria: l'UPS AC fornisce in qualsiasi momento informazioni sullo stato di carica, il tempo residuo e la durata del modulo accumulatore, aumentando così l'affidabilità dell'impianto. Grazie all'interfaccia USB integrata i PC industriali possono essere collegati al gruppo di continuità e spenti senza problemi. Attivate l'UPS dalla batteria con la funzione di avviamento a freddo BAT-START, anche senza rete di ingresso. Inoltre, il QUINT UPS AC è collegabile in parallelo per incrementare la potenza e creare ridondanza nella rete. Grazie alla possibilità di impostare diverse tensioni di uscita e al rilevamento automatico della tensione, può essere utilizzato in tutto il mondo. Anche l'ampio range di temperature, da -25 °C a +60 °C, assicura un'elevata flessibilità d'impiego.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi