Vai alla sintesi delle attualità

Morsetti a innesto ora disponibili con connessione Push-in

06.07.2016

Morsetti a innesto Push-in  

Inserimento con connessione Push-in di 6 mm²

Phoenix Contact offre morsetti a innesto COMBI ora con connessione Push-in, disponibili anche come varianti a più conduttori PT 4.../1P di 4 mm².

Le soluzioni di connessione ad innesto garantiscono un'elevata sicurezza grazie alla protezione contro gli infortuni. Il doppio vano funzionale consente una semplice distribuzione del potenziale. Tutti i connettori della serie COMBI possono essere codificati individualmente, in modo da evitare inserimenti errati. Per questi morsetti, possono essere applicati accessori universali della serie CLIPLINE complete, in modo da ridurre i costi logistici. Inoltre, per i morsetti a innesto, è disponibile un'ampia gamma di accessori opzionali collegabili.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591