Vai alla sintesi delle attualità

Coperchio della custodia M12 per porte del dispositivo bicomponenti

06.07.2016

Connessioni a vite per custodie M12 per porta contatti SMD  

Per una maggiore tolleranza: coperchio della custodia M12 per porte del dispositivo bicomponenti

Phoenix Contact amplia la sua offerta di connessioni a vite per porta contatti SMD bicomponenti.

I nuovi coperchi M12 con montaggio snap-in posteriore compensano le eventuali tolleranze di produzione tra il circuito stampato e la custodia, dovute al tipo di processo, nel caso in cui le porte del dispositivo siano divise in due sezioni. In questo modo potrete evitare di esercitare particolari forze sui punti di saldatura SMD, combinando la comodità dei processi di saldatura automatici con la sicurezza fornita dalle connessioni per custodie. Le connessioni a vite per porta contatti femmina sono disponibili per vari spessori della parete da 0,9 mm a 3,00 mm. Possono essere integrate in modo semplice in prese di corrente standard e montate senza l'utilizzo di utensili con appositi manicotti di fissaggio colorati.


Phoenix Contact Spa

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
Referrer:

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi