Vai alla sintesi delle attualità

Etichette con lamina di protezione

10.10.2019

Etichetta con lamina di protezione  

Protezione sicura contro gli agenti esterni

Le etichette con lamina di protezione contro gli agenti esterni ampliano il portafoglio di materiali di marcatura di Phoenix Contact.

Dopo aver applicato l'etichetta di base stampata, applicare il laminato sulla superficie di stampa. Con questa protezione la marcatura è resistente agli agenti esterni. La punzonatura del laminato consente una pratica maneggevolezza. Grazie allo speciale adesivo, le etichette autoadesive aderiscono anche a superfici ruvide e strutturate, come le pareti del quadro elettrico. Grazie alle stampanti a trasferimento termico THERMOMARK ROLL 2.0 e THERMOMARK ROLLMASTER è possibile siglare le etichette in modo rapido ed economico.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi