Vai alla sintesi delle attualità

Morsetto di alimentazione per barra collettrice N con connessione Push-in

16.04.2018

Morsetto di alimentazione per sistema di barre collettrici con connessione Push-in  

Collegare la barra collettrice neutra in modo semplice e senza utensili

Con i nuovi morsetti di alimentazione PTI 16-NLS-FI collegate la barra collettrice neutra in modo semplice e senza utensili.

Una linguetta di bloccaggio fissa meccanicamente la barra collettrice 3 x 10 mm. Lateralmente, la barra è dotata di una copertura integrata per garantire un'ulteriore protezione contro i contatti accidentali. Eseguire il collegamento con il morsetto di alimentazione con sezione fino a 16 mm². L'ampio spazio per le siglature garantisce l'elevata visibilità del cablaggio. Grazie alla funzione di supporto integrata nel terminale risparmiate spazio nella distribuzione dei conduttori. È inoltre integrata una presa di prova standard da 2,3 mm per semplificare le operazioni di test. I nuovi morsetti di alimentazione sono compatibili con le tecnologie di installazione di Phoenix Contact.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi