Vai alla sintesi delle attualità

Nuovo modulo WLAN potente

02.10.2018

WLAN Access Point FL WLAN 5110  

WLAN 5110: WLAN potente con solo due antenne

Il potente WLAN Access Point FL-WLAN 5100 di Phoenix Contact viene ora sostituito dalla nuova serie di apparecchi WLAN 5110.

I nuovi moduli WLAN sono dotati di una moderna scheda radio WLAN e richiedono ora solo due connessioni antenna anziché tre. I moduli radio si contraddistinguono per una comunicazione radio particolarmente affidabile e potente.

Le dimensioni, le caratteristiche hardware e le funzioni firmware rimangono invariate e possono pertanto essere facilmente sostituiti nelle applicazioni esistenti. Il WLAN Access Point supporta inoltre gli standard radio IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 Ghz e 5 Ghz), fino a 300 Mbit/s.


PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591