In vetrina

Filtro

Risultati della ricerca

500 risultati

Apertura ufficiale della nuova sede di produzione di Phoenix Contact E-Mobility in Polonia

19.10.2021

Il 7 ottobre 2021 è stato aperto ufficialmente il nuovo stabilimento di produzione di Phoenix Contact E-Mobility nel parco scientifico polacco Rzeszów-Dworzysko alla presenza del sindaco Konrad Fijołek.

Separazione sicura dei segnali in un morsetto componibile con due tipi di connessione

05.10.2021

Per il lato interno ed esterno del tuo quadro elettrico, con i morsetti ibridi di Phoenix Contact è possibile utilizzare varie tecnologie di connessione. La combinazione adatta della connessione Push-in semplice sul lato interno del quadro elettrico e d...

Nuovi contatori di energia AC per l'infrastruttura di ricarica

05.10.2021

La nostra famiglia di prodotti di contatori di energia EMpro con omologazione MID è stata ampliata con tre nuovi misuratori AC. I dispositivi monofase e trifase sono concepiti per temperature estreme fino a +70 °C. Sono particolarmente indicati per l'ut...

DC/DC converter per l'industria solare

05.10.2021

Il nuovo DC/DC converter della famiglia di prodotti TRIO di Phoenix Contact alimenta il tuo impianto direttamente dal campo. Alimentatore elettrico affidabile anche in assenza di una rete centralizzata.

Morsetti per circuiti stampati THR fino a 2,5 mm²

05.10.2021

Con la sezione di 2,5 mm, Phoenix Contact amplia la sua gamma di morsetti per circuiti stampati per processi di reflow (MSL1).

Morsetti per circuiti stampati per PROFINET

05.10.2021

Phoenix Contact amplia la sua gamma di morsetti per circuiti stampati per la trasmissione dati in conformità con lo standard PROFINET.

Componenti Caparoc con il marchio di sicurezza UL

21.09.2021

CAPAROC offre un sistema modulare personalizzato per la protezione contro la sovracorrente. Tutti i componenti vendibili sono dotati dei marchi di sicurezza UL Listed, UL Recognized e cUL Listed.

Nuovi moduli di potenza per l'infrastruttura di ricarica

21.09.2021

Con i moduli di ricarica rapida in DC CHARX power, Phoenix Contact offre un'elettronica di potenza DC efficiente per le stazioni di ricarica rapida. I nuovi moduli di 30 kW sono disponibili come AC/DC converter e DC/DC converter.

Rilevamento semplice dei dati meteorologici

21.09.2021

La nuova stazione meteo con PLCnext Control è disponibile fin da subito.

Switch Unmanaged con grado di protezione IP67

21.09.2021

Per applicazioni nelle quali è necessario uno Switch Unmanaged con custodia robusta, gli switch FL SWITCH 1608/1708 con protezione IP67 offrono possibilità di montaggio flessibili e un'installazione veloce, tramite l'uso della tecnologia M12 Push-Pull.

500 Risultati

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591