Eduline system

Eduline system

Imparare grazie alle soluzioni Eduline

Formazione specifica per il personale.

I vantaggi

  • Eccellenti basi per la formazione mirata di personale interno ed esterno
  • Pratico apprendimento grazie alle moderne tecnologie industriali applicate alle demo
  • Esame approfondito delle funzioni tecnologiche specifiche del settore
  • Garanzia di vantaggi competitivi grazie alla formazione del personale
Esempio applicativo del sistema Eduline  

Esempio applicativo del sistema Eduline

Industry 4.0 presenta costantemente nuove sfide tecnologiche alle aziende e al loro personale.

Eduline system è concepito principalmente per la formazione di tirocinanti e del personale. Il personale riceve una formazione specifica sulle tecnologie utilizzate nel settore di riferimento, grazie all'utilizzo delle attuali tecnologie industriali, orientate alla pratica. Eduline system consente la qualificazione di tecnologie legate al settore, in modo che gli specialisti di oggi e di domani possano portare a termine compiti operativi nel settore di riferimento nel più breve tempo possibile. Eduline System supporta inoltre tirocinanti e studenti nella decisione di eventuali specializzazioni e fornisce una panoramica sulla varietà delle tecnologie specifiche per il settore.

Considerando la complessità del consolidamento professionale nel campo dell'istruzione e degli studi, con Eduline system l'orientamento professionale può essere notevolmente semplificato. I supporti didattici sono disponibili nel design modulare Eduline con interfacce standardizzate. Garantiscono una messa in servizio affidabile e sono perfettamente combinabili con Eduline modular.

Siete interessati alle nostre soluzioni?

Siete interessati ai prodotti della serie Eduline system? Contattateci. Siamo a completa disposizione per discutere con voi le vostre specifiche esigenze e per sviluppare una soluzione su misura.

Prodotti - Eduline system

Cliccate sul seguente link per visualizzare tutti i prodotti della serie Eduline system.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591