Eduline modular

Eduline modular

Imparare con i componenti industriali

La soluzione didattica per le tecnologie legate al prodotto.

I vantaggi

  • Stimolare l'interesse per le professioni tecniche con soluzioni demo innovative
  • Documentazione didattica dettagliata, relativa alle tecnologie, con esercitazioni pratiche
  • Strumenti didattici conformi agli standard come soluzioni demo
  • Design modulare grazie alle interfacce standardizzate
  • Formazione tecnica di base con prodotti industriali
Materiale didattico Eduline modular  

Materiale didattico Eduline modular

L'attuale tecnologia industriale incontra una dettagliata documentazione didattica, esercitazioni pratiche e molti esempi applicativi: Eduline modular è la soluzione didattica con la quale è possibile stimolare l'interesse per le professioni tecniche.

Eduline modular comprende materiali didattici conformi agli standard, disponibili in formato A4 o per postazioni di lavoro. Una protezione trasparente nella parte posteriore del dispositivo offre una panoramica sulle tecnologie utilizzate. I pannelli frontali e le interfacce standardizzate uniformi consentono la massima modularità possibile. La semplice messa in servizio è garantita da un precablaggio completo.

Documentazione didattica

Utilizzo di supporti didattici Eduline modular durante la formazione  

Utilizzo di supporti didattici Eduline modular durante la formazione

Eduline modular offre una documentazione specifica per ogni area tecnologica sotto forma di diapositive didattiche.

Sono incluse anche esercitazioni con relative soluzioni. I documenti sono disponibili in versione stampata (modello di copia) o in formato digitale modificabile.

Siete interessati alle nostre soluzioni?

Siete interessati ai prodotti della serie Eduline modular? Contattateci. Siamo a completa disposizione per discutere con voi le vostre specifiche esigenze e per sviluppare una soluzione su misura.

Prodotti - Eduline modular

Cliccate sul seguente link per visualizzare tutti i prodotti della serie Eduline modular.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591