Cultura Aziendale

La cultura aziendale

La cultura aziendale

Responsabilizzare ogni persona in un clima di rispetto e fiducia reciproci: abbiamo tradotto questo credo in chiare linee guida per il nostro operato di ogni giorno.

Corporate Principles - i nostri Valori Aziendali

Le affermazioni sottostanti rappresentano i nostri valori e agiscono contemporaneamente da obbligo e da stimolo per la nostra attività quotidiana.

Missione
Creiamo il progresso con soluzioni che ispirano.

Visione
Phoenix Contact è un’azienda internazionale di rilevanza mondiale, leader tecnologico in ciascuno dei propri settori di attività.

Cultura

  • Indipendenza
    Lavoriamo da sempre in modo da garantire la nostra indipendenza imprenditoriale.

  • Innovazione e creatività
    Per noi l’innovazione è un ponte verso il futuro: per questo facciamo crescere la nostra azienda pensando sempre al futuro.

  • Un partner di fiducia
    Il nostro operato si basa sull’impegno reciproco, sulla cordialità e sulla correttezza. Il nostro rapporto con i clienti e i partner commerciali è sempre finalizzato alla reciproca soddisfazione.
    La nostra cultura si fonda sulla fiducia e incoraggia la crescita del personale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Atmosfera lavorativa

La nostra azienda è contraddistinta da una organizzazione piatta, caratterizzata da rapporti rispettosi ed amichevoli. Non lavoriamo a porte chiuse, ma in un ambiente aperto  e collaborativo. 

Promuoviamo numerose iniziative destinate a migliorare il clima e garantire la confortevolezza dell’ambiente di lavoro, per favorire la soddisfazione dei nostri collaboratori. Non per nulla, Phoenix Contact è stata premiata come "Datore di lavoro dell’anno 2011" nell'ambito dell'iniziativa TOP JOB.

Un’impresa “familiare”
Rispettosa delle tradizioni ed al contempo moderna: la nostra azienda è pienamente conscia della propria responsabilità ed agisce nel pieno rispetto del termine "familiare", con fiducia e attenzione.

Incentivazione mirata
Dedizione e creatività pagano. Incoraggiamo l’impegno dei nostri collaboratori: generalmente i nostri dirigenti provengono dalla cerchia dei nostri dipendenti.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591