Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-3S-350/O - 2881010

Scaricatore di sovratensioni ad innesto per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE).

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • A scelta con/senza contatto FM libero da potenziale
  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Elevata tensione permanente di 350 V AC per reti 230/400 V AC con forti oscillazioni di tensione
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Impiego di varistori privi di corrente di dispersione
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Moduli di scaricatori in esecuzione estremamente compatta
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Codifica meccanica di tutti gli slot

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2881010
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CL1311 -
Pagina catalogo Pagina 40 (C_6_2013)
GTIN 4046356049238
Peso per pezzo (confezione esclusa) 392,800 g
Numero tariffa doganale 85363030
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi