Dispos. protez. contro le sovratensioni - D-LAN-19"-20 - 2880134

La figura illustra la versione con 24 porte.

Rack da 19" con 20 porte provviste di protezione da sovratensioni per interfacce dati in reti Ethernet (11000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI secondo Classe D/EN 50173 (CAT5e), collegamento a modulo di protezione: connettori femmina RJ45.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Rack da 19" per il montaggio nel ripartitore del piano
  • Protezione di tutti gli otto fili di segnale del cavo dati
  • Velocità di trasmissione sicura fino a 1 GBit/s
  • Fino a 24 porte con connessione RJ45
  • Messa a terra indiretta mediante uno scaricatore a gas nella custodia
  • Messa a terra diretta mediante una connessione alla custodia

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2880134
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CL3111 -
Pagina catalogo Pagina 143 (C_4_2017)
GTIN 4017918962784
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.062,577 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi