Spina protezione contro le sovratensioni - PT 2X1VA/S1-230AC-ST - 2880024

Connettore di protezione PT con spina di protezione per tensioni di segnale alte, a 2 canali. Tensione nominale: 230 V AC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in due elementi
  • L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione
  • Moduli di protezioni per l'utilizzo in reti di telecomunicazioni ed elaborazione dei segnali a norma IEC 61643-21
  • Protezione circuito di segnale a innesto universale
  • La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di prova e manutenzione
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2880024
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL2111 -
GTIN 4017918956899
Peso per pezzo (confezione esclusa) 27,283 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi