Accoppiatore bus - IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC - 2878379

Accoppiatore bus PROFINET, 8 ingressi 24 V DC, 4 uscite 24 V DC, 500 mA, con connettori per periferie

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

L’accoppiatore bus per il protocollo PROFINET comprende 4 uscite digitali e 8 ingressi digitali. Il pacchetto comprende tutti i connettori Inline necessari per il collegamento del bus, dell'alimentazione e della periferia.
I moduli Inline possono essere codificati con l'ausilio di piastrine portacartellini sollevabili. Le piastrine sono munite di cartellini che possono essere personalizzati a piacere in base alle necessità. Per la siglatura dei punti di connessione è disponibile inoltre il nastro Zack ZBFM-6...

I vantaggi

  • Fino a 61 morsetti (16 utenze PCP) collegabili
  • Spessore 80 mm
  • Approvato per applicazioni PROFIsafe
  • Riconoscimento automatico della velocità del bus di sistema
  • 8 ingressi digitali, 4 uscite digitali onboard
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2878379
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DREBAD -
Pagina catalogo Pagina 129 (C_6_2017)
GTIN 4046356073271
Peso per pezzo (confezione esclusa) 367,900 g
Numero tariffa doganale 85389091
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi