Modulo I/O - ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX - 2878146

Inline, Block IO, PROFINET, Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 32, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione IP20, connettore Inline e cartellini

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • 16/32 ingressi 24 V DC
  • 16 uscite 24 V DC, 500 mA
  • 2 connettori femmina RJ45 angolati a 45°
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2878146
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI1AA -
GTIN 4046356048484
Peso per pezzo (confezione esclusa) 500,000 g
Numero tariffa doganale 85389091
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi