Morsetto di alimentazione modulare - IB IL EX-IS PWR IN-PAC - 2869910

Morsetto di alimentazione Inline per alimentazione di tensione di morsetti I/O a sicurezza intrinseca

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • LED di diagnostica (carico standard, carico elevato, sovraccarico) per segnalazione diretta del carico
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi
  • 1000 mA per circuito logico di alimentazione (UL)
  • 1000 mA per alimentazione I/O (UEX)
  • La struttura richiede una distanza di 50 mm tra collegamenti a sicurezza intrinseca e non a sicurezza intrinseca
  • Isolamento elettrico tra stazione I/O Inline e dispositivi terminali I/O a sicurezza intrinseca
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2869910
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key DNI1E1 -
GTIN 4046356470193
Peso per pezzo (confezione esclusa) 292,000 g
Numero tariffa doganale 85389099
Paese di origine US (Stati Uniti)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi