Custodie per elettronica - ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY S83 - 2869870

Nessuna immagine disponibile

Parte superiore, colore: grigio chiaro, larghezza: 22,5 mm, altezza: 38,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Montaggio senza utensili
  • Contatti dorati per la trasmissione dati e l'alimentazione di energia (125 V, 8 A)
  • Spessore ridotto con elevato numero di poli
  • Connettore ME...TBUS con 5 contatti paralleli salvaspazio montabili a scatto su guida di supporto
  • Ampia superficie di equipaggiamento
  • Scollegando l'apparecchio dalla rete non viene interrotta la sequenza del segnale; alimentazione mediante connettore standard MINI COMBICON
  • Ampie superfici di siglatura per etichette
  • Stessa geometria del c.s. per tutti gli spessori
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Montaggio rapido sulle guide di supporto a norma EN 60715
  • Risparmio di costi grazie alla facile realizzazione dell'apparecchiatura
  • Siglatura del materiale e del componente sulla custodia (possibilità di riciclaggio)
  • Connessione BUS opzionale integrata, a scelta con contatti paralleli o seriali
  • Piedino di fissaggio metallico
  • Contatto funzionale di terra (EMC) integrato nella base della custodia
  • Estraibilità dell'elettronica

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2869870
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHAAD -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4017918951320
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,240 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi