Custodie per elettronica - ME 22,5 OT-MSTBO P+F GN S71 - 2869456

Nessuna immagine disponibile

Moduli vuoti, Parte superiore, colore: verde, larghezza: 22,5 mm, altezza: 38,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Scollegando l'apparecchio dalla rete non viene interrotta la sequenza del segnale; alimentazione mediante connettore standard MINI COMBICON
  • Contatti dorati per la trasmissione dati e l'alimentazione di energia (125 V, 8 A)
  • Connettore ME...TBUS con 5 contatti paralleli salvaspazio montabili a scatto su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2869456
Pezzi/conf. 100 STK
Sales key ACHAAD -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
GTIN 4017918933463
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,200 g
Numero tariffa doganale 85472000

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi