Modulo radio - RAD-ISM-900-BD-BUS - 2867092

Transceiver (trasmettitore e ricevitore) per l’estensione delle connessioni punto a punto multipunto e circuiti repeater, per sistema di trasmissione bidirezionale senza fili 900 MHz (America)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Due antenne omnidirezionali (opzionali)
  • Possono essere aggiunti altri transceiver per poter realizzare sistemi repeater
  • Non è necessario alcun intervento di parametrizzazione o di programmazione
  • I singoli transceiver sono in Class I, Division 2
  • Funzionamento su banda ISM 902-928 MHz senza necessità di licenze
  • Tecnica di dispersione di spettro in banda base
  • Il piedino bus integrato permette la connessione di altri moduli I/O
  • Ogni transceiver ha 1 ingresso analogico (4 ... 20 mA) e 2 ingressi digitali (5 ... 30 V AC/DC), nonché 1 uscita analogica e 2 uscite digitali, per la connessione diretta a sensori e attuatori compatibili e per la trasmissione dati in entrambe le direzioni
  • Stato del collegamento radio mediante un relè (link RF)
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2867092
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 665 (IF-2011)
GTIN 4017918929619
Numero tariffa doganale 85176200
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi