Isolatore galvanico - MACX MCR-SL-NAM-2RO - 2865010

Isolatore galvanico per segnali digitali d'ingresso per la gestione di contatti e sensori di prossimità. I segnali vengono trasmessi al livello di controllo mediante 2 uscite relè separate (contatto in chiusura). Segnalazione guasto di linea (LFD), separazione galvanica a 3 vie, SIL 2, connessione a vite.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
  • Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
  • Fino a SIL 2 secondo EN 61508
  • Individuazione guasto linea (LFD), attivabile/disattivabile, segnalazione errori mediante LED rosso lampeggiante e diseccitazione dell'uscita relè
  • Ingresso per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6), contatti liberi da potenziale o con collegamento resistivo
  • Separazione galvanica a 4 vie
  • Direzione d'azione commutabile (comportamento corrente di lavoro o di riposo)
  • Relè con 2 uscite di segnale (contatto in chiusura); uscita 2 utilizzabile anche come uscita di segnalazione errori
  • Indicazioni LED per tensione di alimentazione, stato di commutazione e guasto secondo NAMUR NE 44
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2865010
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK1141 -
Pagina catalogo Pagina 133 (C_5_2017)
GTIN 4046356491686
Peso per pezzo (confezione esclusa) 140,000 g
Numero tariffa doganale 85437090
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi