Duplicatori di segnali - MINI MCR-SL-UI-2I-SP - 2864804

Duplicatore di segnale MCR a 4 vie per la separazione galvanica e la duplicazione dei segnali analogici con connessione a molla, configurazione su richiesta.

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il duplicatore di segnali a 4 vie configurabile da 6,2 mm MINI MCR-SL-UI-2I... viene impiegato per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione ed il filtraggio dei segnali normalizzati standard.
Sul lato d'ingresso sono disponibili segnali analogici normalizzati da 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V oppure 1...5 V a scelta, sul lato d'uscita sono disponibili due uscite di corrente regolabili indipendentemente con segnale da 0...20 mA oppure 4...20 mA separato galvanicamente (separazione a 4 vie).
I DIP switch accessibili dal fianco della custodia consentono la configurazione dei range di segnale in uscita e in ingresso:
La tensione di alimentazione (da 19,2 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione del modulo oppure in collegamento mediante i connettori per guida di supporto.

I vantaggi

  • Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
  • Separazione a 4 vie
  • Fino a 8 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch
  • Duplicazione di un segnale analogico normalizzato su due uscite di corrente
  • Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione, il filtraggio e la duplicazione di segnali analogici normalizzati
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2864804
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK1211 -
Pagina catalogo Pagina 98 (C_7_2015)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 83,000 g
Numero tariffa doganale 85437090
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi