Isolatori galv. alim. - MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP - 2864752

Isolatore galvanico MCR, per l'alimentazione di sensori a 2 o 3 fili con connessione a molla, segnale in ingresso: (0)4..20 mA, segnale in uscita: (0)4..20 mA

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
  • Utilizzabile anche come isolatore con ingresso passivo
  • Separazione a 3 vie
  • Alimentazione di sensori a 2 conduttori e a 3 conduttori passivi
  • Isolatore galvanico di alimentazione altamente compatto per la separazione galvanica, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2864752
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK1211 -
Pagina catalogo Pagina 99 (C_7_2015)
GTIN 4017918974954
Peso per pezzo (confezione esclusa) 79,400 g
Numero tariffa doganale 85437090
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi