Convertitore di temperatura - MINI MCR-SL-PT100-UI-200 - 2864309

Convertitore di temperatura MCR, configurabile, per sensori di temperatura Pt 100, connessione a vite, configurazione su richiesta

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Il modello MINI MCR-SL-PT100-UI-200... da 6,2 mm è un convertitore compatto per sensori di temperatura a 3 vie configurabile. Tale convertitore è indicato per il collegamento di termoresistenze Pt 100 a norma IEC 60751 con connessione a 2, 3 e 4 conduttori. Il range di misura è configurabile da -50 °C fino a +200 °C mediante DIP switch.
Sul lato uscita sono disponibili i segnali analogici normalizzati da 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA oppure 20...4 mA separati galvanicamente.
I DIP switch accessibili dal fianco della custodia consentono la configurazione dei seguenti parametri:
- Connessione,
- range di temperatura da misurare,
- segnale d'uscita e
- tipo di segnalazione degli errori.
La tensione di alimentazione (da 19,2 V DC a 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione del modulo oppure in collegamento mediante i connettori per guida di supporto.

I vantaggi

  • Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
  • Campo di misura della temperatura ottimizzato da -50 °C a 200 °C per una maggiore precisione
  • Per sensori Pt 100 a 2, 3, 4 conduttori secondo IEC 60751
  • Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
  • Segnali Pt 100 in segnali normalizzati
  • Separazione a 3 vie
  • Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di
  • Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2864309
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK1221 -
Pagina catalogo Pagina 104 (C_7_2015)
GTIN 4046356142496
Peso per pezzo (confezione esclusa) 100,000 g
Numero tariffa doganale 85437090
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi