Convertitore di temperatura - MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP-NC - 2864202

Convertitore di temperatura MCR, configurabile, per sensori di temperatura Pt 100, connessione a molla, non configurato

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
  • Campo di misura della temperatura ottimizzato da -50 °C a 200 °C per una maggiore precisione
  • Per sensori Pt 100 a 2, 3, 4 conduttori secondo IEC 60751
  • Segnalazione di errore mediante LED di diagnostica e segnale analogico
  • Segnali d'ingresso e di uscita configurabili mediante DIP switch
  • Convertitore per sensore di temperatura altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di
  • Segnali Pt 100 in segnali normalizzati
  • Separazione a 3 vie
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2864202
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CK1221 -
GTIN 4046356046466
Peso per pezzo (confezione esclusa) 59,900 g
Numero tariffa doganale 85437090
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi