Morsetto Inline - IB IL 24/230 DOR1/W-PC - 2860400

Modulo di uscita digitale Inline, senza accessori, 1 contatto di scambio, 5 -253 V AC, 3 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline.
Dispone di un contatto relè sull'inverter a potenziale zero.
Il morsetto è indicato per la commutazione di carichi induttivi e capacitivi.
Il morsetto può essere utilizzato con tensione PELV e in area AC.
Speciali misure di progettazione consentono l'impiego del morsetto in condizioni ambientali estreme.
Con tensioni di commutazione inferiori a 12 V o correnti inferiori a 100 mA utilizzare il morsetto IB IL 24/230 DOR 1/W.
- Separazione sicura secondo EN 50178
- Connessione a potenziale libero per un attuatore
- Corrente nominale all'uscita: 2,2 A
- Corrente complessiva del morsetto: 2,6 A
- Indicazioni di stato e di diagnostica

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2860400
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 71 (AX-2007)
GTIN 4017918877026
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi