Accoppiatore bus - IBS IL 24 BK-LK/45 - 2860358

Accoppiatore INTERBUS, con connessione in fibra ottica inclinata a 45°, 24 V DC, senza accessori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Connessione in fibra ottica realizzata in versione inclinata a 45°. Grazie a questa inclinazione, questo accoppiatore può essere montato insieme alla stazione Inline anche in scatole di connessione basse da 80. Questa opzione consente una posa corretta dei conduttori in fibra ottica anche in queste morsettiere (nonostante i raggi di piegatura minimi richiesti).
I moduli bus terminal Inline collegano alla rete INTERBUS i moduli di una stazione Inline.
Per il collegamento al bus remoto INTERBUS viene utilizzata una linea in fibra ottica. Il collegamento del cavo bus remoto al modulo bus terminal avviene tramite un connettore F-SMA.
In una stazione Inline il modulo bus terminal svolge le seguenti funzioni:
- refresh dei segnali del bus remoto INTERBUS,
- disabilitazione del bus remoto in uscita o dei moduli I/O collegati in seguito a comandi software,
- collegamento alla terra funzionale mediante il semplice fissaggio alla guida di supporto.
I moduli Inline possono essere codificati con l'ausilio di piastrine portacartellini sollevabili
Le piastrine sono munite di schede a innesto che possono essere personalizzate a piacere in base alle necessità
Per la siglatura dei punti di connessione è disponibile inoltre il nastro Zack ZBFM-6...
Da osservare durante la progettazione:
La corrente logica complessiva di tutti i moduli collegati ad un modulo bus terminal Inline non deve superare la corrente complessiva ammessa di 2A
Il numero di moduli collegabili può, di conseguenza, essere inferiore a 63 a seconda della configurazione della stazione

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2860358
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 41 (AX-2007)
GTIN 4017918822842
Numero tariffa doganale 85389091

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi