Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-2S-350 VF - 2859592

Scaricatore tipo 2 ad innesto senza corrente di dispersione (scaricatore di sovratensioni) per reti di alimentazione bifase con N e PE separato (sistema a 4 conduttori: L1, L2, N, PE), con contatto FM.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Elevata tensione permanente di 350 V AC per reti 230/400 V AC con forti oscillazioni di tensione
  • Con contatto FM libero da potenziale
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Varianti senza corrente di dispersione mediante collegamento in serie di varistori e scaricatori di sovratensioni
  • Moduli di scaricatori in esecuzione estremamente compatta
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2859592
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 35 (TT-2011)
GTIN 4017918980580
Numero tariffa doganale 85363030

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi