Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-1S-350 VF - 2859550

Scaricatore tipo 2 ad innesto a due canali senza corrente di dispersione (scaricatore di sovratensioni) per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Elevata tensione permanente di 350 V AC per reti 230/400 V AC con forti oscillazioni di tensione
  • Con contatto FM libero da potenziale
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Varianti senza corrente di dispersione mediante collegamento in serie di varistori e scaricatori di sovratensioni
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Moduli di scaricatori in esecuzione estremamente compatta
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2859550
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 35 (TT-2011)
GTIN 4017918980566
Numero tariffa doganale 85363030
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi