Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-CP-2C-175 - 2859482

Scaricatore di sovratensioni ad innesto per reti di alimentazione bifase con N e PE in un conduttore comune (sistema a tre conduttori: L1, L2, PEN), con contatto FM.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • A scelta con/senza contatto FM libero da potenziale
  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Elevata tensione permanente di 175 V AC per reti 120/208 V AC con forti oscillazioni di tensione
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Moduli di scaricatori in esecuzione estremamente compatta
  • Impiego di varistori privi di corrente di dispersione
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2859482
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL1311 -
Pagina catalogo Pagina 41 (C_6_2013)
GTIN 4046356045483
Peso per pezzo (confezione esclusa) 208,630 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi