Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-ST-M-2/2-24AC - 2858933

TERMITRAB, morsetto a molla componibile con protezione contro le sovratensioni integrata e sezionatori a coltello, per il montaggio su NS 35/7.5, tensione UN 24 V DC, spessore morsetto: 6,2 mm, spessore coperchio: 2,2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Attivazione dei circuiti di segnale mediante sezionatore a coltello
  • Morsetti componibili multistadio con connessione a molla
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2858933
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key CL2224 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 96 (C_6_2015)
GTIN 4017918938154
Peso per pezzo (confezione esclusa) 28,680 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi