Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-MS 120/3+1/FM-UD - 2856692

Scaricatori di sovratensioni costituiti da un elemento base con contatto FM e spine di protezione, per montaggio su NS 35/7.5, tensione nominale: 120 V AC, circuito 3 + 1

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • A scelta con/senza contatto FM libero da potenziale
  • Scaricatore tipo 2 a più canali
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2856692
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 36 (TT-2011)
GTIN 4017918877064
Numero tariffa doganale 85363030
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi