Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-MS 350 VF/FM - 2856579

Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base con contatto FM e spina di protezione con collegamento in serie da varistore e spinterometro a gas, per montaggio su NS 35/7,5, tensione nominale: 230 V AC, a 1 canale

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Dispositivi di protezione a 1 canale montabili su guida
  • Composto da spina ed elemento base
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Elemento base con/senza contatto FM libero da potenziale
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2856579
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CL1321 -
Pagina catalogo Pagina 54 (C_4_2017)
GTIN 4017918876852
Peso per pezzo (confezione esclusa) 134,900 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi