Spina protezione contro le sovratensioni - PT 2X1-12AC-ST - 2856090

La figura illustra la versione PT 2x1- 5 DC-ST

Spina di protezione da sovratensioni per elemento base, protezione primaria e protezione fine per due fili di segnali con potenziale di riferimento comune, protezione primaria tensione longitudinale a terra. Esecuzione: 12 V AC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Viene installato in abbinamento all'elemento base PT 2x1...-BE
  • Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in due elementi
  • L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione
  • Protezione circuito di segnale a innesto universale
  • Protezione per due conduttori con potenziale di riferimento comune
  • La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di prova e manutenzione
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2856090
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key CL2111 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 113 (C_4_2017)
GTIN 4017918599157
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,880 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi