Presa base - MSTBO 2,5/ 2-G1R KMGY - 2854791

Presa base, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 2, passo: 5 mm, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Presa base per custodia elettronica ME/ME MAX
  • Numero di poli da 2 a 4
  • Inserzione ortogonale rispetto al circuito stampato
  • Passo da 5 mm
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2854791
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key ACHADB -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 323 (C_1_2013)
GTIN 4017918207878
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,366 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi