Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - 2854092

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², passo: 5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm. Articolo con uscita pin laterale

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Morsetto per c.s. per custodia elettronica ME/ME MAX
  • Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
  • Passo da 5 mm
  • Morsetto per circuito stampato per custodia per l'elettronica della serie ME MAX e ME
  • Esente da manutenzione e resistente alla vibrazioni grazie al principio di Reakdyn o elementi a molla
  • Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
  • Connessione a vite collaudata e nota in tutto il mondo
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2854092
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key ACHADA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
Pagina catalogo Pagina 113 (C_1_2013)
GTIN 4017918459017
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,600 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi