Morsetto per circuiti stampati - MKDSO 2,5/ 3-L BU VPE100 - 2853873

Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 400 V, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Morsetto per c.s. per custodia elettronica ME/ME MAX
  • Passo da 5 mm
  • Morsetto per c.s. a fissaggio ortogonale al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2853873
Pezzi/conf. 100 STK
Sales key ACHADA -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
GTIN 4017918456498
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,105 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi