Base custodia - ME 45 UTG KMGY - 2853802

Custodie per guide di montaggio, Base custodia con piedino di fissaggio in metallo, design alto, senza feritoia di ventilazione, larghezza: 45,2 mm, altezza: 99 mm, profondità: 107,3 mm, collegamento trasversale: senza connettore bus, n. poli connettore trasversale: non rilevante, colore: grigio chiaro (7035)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2853802
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key ACHAAA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4017918449896
Peso per pezzo (confezione esclusa) 51,462 g
Numero tariffa doganale 85472000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi