Custodie per elettronica - ME 22,5 OT-MSTBO BUGY - 2853352

Moduli vuoti, Parte superiore, colore: grigio blu, larghezza: 22,5 mm, altezza: 38,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2853352
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key ACHAAD -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
GTIN 4017918435202
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,260 g
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi