Custodie per elettronica - ME 17,5 OT-MKDSO RD - 2853048

Moduli vuoti, colore: rosso, larghezza: 17,5 mm, altezza: 38,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'articolo fa parte della famiglia di prodotti ME
  • Montaggio senza utensili
  • Disponibile in larghezze da 12,5 mm a 90 mm, ampliabile mediante moduli
  • Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
  • Varianza nel tipo di connessione
  • Montabile su guida di supporto
  • In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida di supporto

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2853048
Pezzi/conf. 100 STK
Sales key ACHAAD -
Quantità di ordinazione minima 100 STK
GTIN 4017918420086
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,410 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi