Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-MS 230 - 2839127

Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, tensione nominale: 230 V AC, a 1 canale.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Dispositivi di protezione a 1 canale montabili su guida
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
  • Elemento base con/senza contatto FM libero da potenziale
  • Composto da spina ed elemento base
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2839127
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key CL1321 -
Pagina catalogo Pagina 44 (C_6_2015)
GTIN 4017918182601
Peso per pezzo (confezione esclusa) 109,250 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi