Spina protezione contro le sovratensioni - CTM 2X1- 5DC - 2838571

Spina LSA-PLUS (COMTRAB CTM) con circuito di protezione HF per circuiti di segnale a due conduttori con collegamento a terra su un solo lato. Tensione nominale: 5 V DC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Impiegabile nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK
  • Il caricatore di protezione contro le sovratensioni CTM 10-MAG può essere equipaggiato liberamente con diverse spine di protezione
  • Come luogo di impiego tipico sono validi i ripartitori
  • Connessione LSA-PLUS salvaspazio
  • Protezione compatta modulare per reti ad elevata densità
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2838571
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL3211 -
Pagina catalogo Pagina 102 (C_6_2013)
GTIN 4017918819590
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,372 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi