Spina protezione contro le sovratensioni - CTM 1X2- 60DC - 2838568

Spina LSA-PLUS (COMTRAB CTM) con protezione a filo doppio per circuiti di segnali a potenziale di terra zero. Tensione nominale: 60 V DC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il caricatore di protezione contro le sovratensioni CTM 10-MAG può essere equipaggiato liberamente con diverse spine di protezione
  • Impiegabile nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK
  • Connessione LSA-PLUS salvaspazio
  • Come luogo di impiego tipico sono validi i ripartitori
  • Protezione compatta modulare per reti ad elevata densità
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2838568
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL3211 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 102 (C_4_2017)
GTIN 4017918819736
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,080 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi