Spina protezione contro le sovratensioni - CTM 1X2-110AC - 2838539

Spina LSA-PLUS (COMTRAB CTM) per circuiti di segnale privi di potenziale, per la protezione dei fili doppi delle interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni (fino a 42 MBit/s). Tensione nominale: 110 V AC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il caricatore di protezione contro le sovratensioni CTM 10-MAG può essere equipaggiato liberamente con diverse spine di protezione
  • Impiegabile nelle barre di separazione e di attivazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK
  • Come luogo di impiego tipico sono validi i ripartitori
  • Connessione LSA-PLUS salvaspazio
  • Protezione compatta modulare per reti ad elevata densità
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2838539
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL3211 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 190 (C_4_2019)
GTIN 4017918819569
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,900 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi