Spina protezione contro le sovratensioni - PT 4X1-12AC-ST - 2838348

La figura illustra la versione PT 4x1- 24 DC-ST

Spina di protezione PT con circuito di protezione per circuiti di segnale a quattro conduttori con collegamento a terra su un solo lato. Tensione nominale: 12 V AC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Viene installato in abbinamento all'elemento base PT 4x1...-BE
  • Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in due elementi
  • L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione
  • Protezione circuito di segnale a innesto universale
  • Protezione per quattro conduttori con potenziale di riferimento comune
  • La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di prova e manutenzione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2838348
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key CL2111 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 83 (C_6_2015)
GTIN 4017918182724
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,023 g
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi