Spina protezione contro le sovratensioni - PT 2X2-12AC-ST - 2838270

La figura illustra la versione PT 2x2- 5DC-ST

Spina di protez. contro le sovratens. per elemento base, per due fili doppi liberi da potenz. di terra, protez. primaria tens. longitud. a terra. Tensione nominale: 12 V AC. HART compatibile.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Spine testabili con CHECKMASTER
  • Viene installato in abbinamento all'elemento base PT 2x2...-BE
  • Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in due elementi
  • L'elemento base rimane parte integrante dell'installazione
  • Protezione circuito di segnale a innesto universale
  • Protezione per due circuiti di segnale separati funzionanti con potenziale di terra nullo
  • La spina può essere estratta con impedenza neutra per motivi di prova e manutenzione
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2838270
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL2111 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 83 (C_6_2015)
GTIN 4017918182670
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,073 g
Numero tariffa doganale 85363010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi