Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-MS 230/3+1 FM - 2838199

Scaricatori di sovratensioni costituiti da un elemento base con contatto FM e spine di protezione, per montaggio su NS 35/7,5, tensione nominale: 230 V AC, circuito 3 + 1

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Con contatto FM libero da potenziale
  • Scaricatore tipo 2 a più canali
  • Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
  • Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
  • Codifica meccanica di tutti gli slot
  • Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2838199
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key CL1321 -
Pagina catalogo Pagina 52 (C_4_2017)
GTIN 4017918172800
Peso per pezzo (confezione esclusa) 399,700 g
Numero tariffa doganale 85363030
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi