Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-2/2- 24DC - 2838173

Morsetto componibile con protezione da sovratensioni a tre stadi per due fili di segnali con potenziale di riferimento comune, attacco PE separato, tensione nominale: 24 V DC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 54,6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Varianti con e senza sezionatore a coltello
  • Protezione per due fili di segnali con potenziale di riferimento comune
  • Morsetti componibili multistadio con connessione a vite
  • Attivazione dei circuiti di segnale mediante sezionatore a coltello
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2838173
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key CL2221 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 95 (C_6_2015)
GTIN 4017918172848
Peso per pezzo (confezione esclusa) 25,260 g
Numero tariffa doganale 85363010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi