Convertitore di frequenza - IBS IP 400 ME-VFD 1-3A DI4 - 2836939

Regolatore di velocità Interbus, 1,5 kW, grado di protezione IP54, senza base in lamina d'acciaio

Regolatore di velocità, 4 ingressi digitali, grado di protezione IP54, per il collegamento di un motore asincrono, senza base custodia

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

>>! Ricambio (modulo elettronico) per il motor starter: 28 36 939 IBS IP 400 VFD 1-3A DI 4/4 senza base custodia
27 32 871 IBS IP 400 MBH - vedere accessori motor starter) !<<
I moduli motor starter consentono l’attivazione di motori standard a corrente trifase tramite INTERBUS e sono disponibili con due varianti di custodia.
La custodia standard con grado di protezione IP54 è particolarmente adatta per l'impiego direttamente su macchine e impianti dei sistemi di trasporto, mentre la versione in acciaio inox con grado di protezione IP67 è pensata per il montaggio in impianti dell'industria alimentare.
I motor starter INTERBUS sono disponibili in diverse versioni e coprono così i principali campi di applicazione.
Con i motor starter a 1 e 2 canali è possibile gestire trasmissioni dirette e, per applicazioni con diversi sensi di rotazione, sono disponibili le varianti per carichi reversibili.
Nel caso siano necessarie velocità diverse, i regolatori di velocità offrono il giusto controllo, che viene convertito con una potenza di attacco motore fino a 5 metri in maniera sicura.
Altre caratteristiche sono:
- montaggio semplice e connessione a innesto,
- modulo elettronico sostituibile,
- collegamento di potenza:
motor starter 400 V AC/20 A
regolatore di velocità 500 V AC/20 A
- indicazioni di stato e diagnostica complete sul modulo,
- messa in servizio senza bus con possibilità di comando manuale (con VFD in aggiunta mediante RS-232),
- ingressi per la connessione di sensori,
- custodia in acciaio inox con elevata resistenza ai detergenti e
- custodia in lamina di acciaio adeguata all’impianto con passacavi a innesto per cavo preconfezionato.

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2836939
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 427 (AX-2009)
GTIN 4017918161422
Numero tariffa doganale 85044090
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi