Morsetto Inline - IB IL 24/230 DOR4/W - 2836421

Modulo di uscita digitale Inline, senza accessori, 4 contatti di scambio relè a contatto dorato, 5 -253 V AC, 3 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline.
Dispone di quattro contatti di scambio relè a potenziale zero.
Il morsetto può essere utilizzato con tensione PELV e in area AC.
In caso di utilizzo del modulo in un'area AC, attenersi alle norme e istruzioni di sicurezza in vigore.
Caratteristiche
- Separazione sicura secondo EN 50178
- Connessione a potenziale libero per quattro attuatori
- Corrente nominale all'uscita: 3 A
- Corrente complessiva del morsetto: 4x 3 A = 12 A
- Indicazioni di stato e di diagnostica

I vantaggi

  • Separazione sicura
  • Collegamenti a potenziale libero per 4 attuatori
  • Corrente nominale all'uscita: 3 A
  • Corrente complessiva del morsetto: 3 A
  • Indicatori diagnostici e di stato
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2836421
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 71 (AX-2007)
GTIN 4017918160159
Numero tariffa doganale 85389091
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi