Selettore - PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L - 2834889

La figura mostra la versione con selettore manuale

PLC-INTERFACE con selettore (comando: cacciavite) e relè a contatto di potenza integrato per le funzioni "Manuale, Zero e Automatico", con connessione a molla, per montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, un contatto in chiusura, tensione in ingresso 24 V AC/DC

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Larghezza di soli 6,2 mm
  • Separazione sicura secondo DIN EN 50178 tra bobina e contatto
  • Contatto di conferma libero da potenziale
  • Connessione a vite, a molla e Push-in
  • Max. corrente d'inserzione 6 A
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2834889
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 350 (C-7-2013)
GTIN 4046356167796
Numero tariffa doganale 85364190
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi